Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4306T01

DeltaV™ IS DO 45 mA CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de saída discreta IS (intrinsecamente seguro) (CHARM) projetado para bobinas solenoides.

Tipo de dispositivo
Bobinas solenoide
Classificação de saída de estado de condução
22 V a 25 V (circuito aberto); 11 V a 45 mA
Corrente de fuga em aberto
230 µA
Detecção do teste de falha de linha
Curto-circuito garantido: < carga de 100 Ω, Status bom garantido: carga de 150 Ω a 20 kΩ, Circuito aberto garantido: > carga de 25 kΩ
Isolamento
Isolado galvanicamente de acordo com a norma EN 60079-11. Valor do pico de tensão 375 VCC.
Alimentação CHARM req.
Máximo de 78 mA a 24 VCC ±10%
Dissipação de calor CHARM
1,4 W
Comportamento de saída configurável
Saída momentânea, saída de pulso contínuo, teste de falha de linha
Sincronização de teste de falha de linha
180 a 220 µs

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas