Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4304T01

DeltaV™ AO 4-20 mA HART CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de saída analógica (CHARM) para uma saída de 4-20 mA, com ou sem HART.

Tipos de sensor
4 a 20 mA com ou sem HART, 0 a 20 mA
Faixa do sinal nominal (span)
4 a 20 mA, (opção 0 a 20 mA)
Faixa máxima do sinal
0 a 24 mA
Precisão na faixa de temperatura
0,25% de amplitude (0 a 60°C), 0,5% de amplitude (-40 a 70°C)
Resolução
Conversor C/A de 16 bits
Calibração
Não exigido
Alimentação de campo disponível
20 mA com alimentação de 15 VCC em carga de 750 Ω
Proteção contra circuito de campo
Circuito de limitação de corrente de 24 mA, desconexão da fiação de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo de 42 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,48 W
Suporte HART
Passagem HART v7 para AMS, HART v7 variável e status do dispositivo disponível para controle
Taxas de atualização de dados HART
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar da planta sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas