Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4301T07

DeltaV™ DI 24 V DC Isolado CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada digital (CHARM) para 24 VCC, entrada isolada.

Nível de detecção para ligado
> 10 VCC
Nível de detecção para desligado
< 5 VCC
Corrente úmida
6 mA a 24 VCC
Impedância de entrada
4 kΩ (aproximadamente)
Isolamento
Isolado galvanicamente e testado em fábrica com 1000 VCC
Alimentação CHARM req.
Máximo de 12 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,32 W
Dissipação de calor CHARM
0,32 W
Tipo de canal configurável
Entrada discreta - Alteração do contato seco ou do sensor discreto de estado <2 Hz, Contador de pulsos - Trem de pulsos 0,1 Hz a 10 KHz, largura mínima de pulso 50 µs
Proteção contra circuito de campo
Fusível externo recomendado na fonte de alimentação, desconexão da fiação de campo

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas