Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4301T04

DeltaV™ DI 230 VCA Isolado CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada digital (CHARM) de 230 V isolado.

Nível de detecção para ligado
>168 VCA
Nível de detecção para desligado
<68 V AC
Corrente úmida
1 mA a 230 VCA
Impedância de entrada
240 kΩ (aproximadamente)
Tensão máxima de entrada
250 VCA
Frequência
50/60 Hz
Isolamento
Cada canal é isolado oticamente do sistema a 250 VCA
Tipos de canais configuráveis
Entrada discreta - Alteração do contato seco ou do sensor discreto de estado <2 Hz, Contador de pulsos - Trem de pulsos 0,1 Hz a 10 KHz, largura mínima de pulso 50 µs
Alimentação CHARM req.
Máximo de 12 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,40 W
Proteção contra circuito de campo
Fusível externo recomendado na fonte de alimentação, desconexão da fiação de campo

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas