Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE3021C6R1

Interface do controlador da série S DeltaV™ para E/S PROVOX™

Product Description

A interface do controlador DeltaV™ para E/S PROVOX™ pode ser usada com E/S de controle e E/S distribuída (MUX), que se conecta usando a placa de buffer serial. A interface para a E/S PROVOX usa um controlador SQ ou SX e uma fonte de alimentação DeltaV instalada no operador E/S PROVOX. Com esta solução, o suporte E/S PROVOX é integrado à engenharia e ao diagnóstico padrão DeltaV, incluindo o Explorer e Control Studio DeltaV.

Requisitos de alimentação
12,0 VCC a 350 mA máximo
Proteção de fusível
3,0 A, fusíveis não substituíveis
Dissipação de energia
3,6 W típico, 4,2 W máximo
Altura
19,7 cm
Profundidade
13,8 cm
Largura
4,2 cm
Montagem
Slots do operador atribuídos
Temperatura de funcionamento
0 ºC a 60 °C (32 ºF a 140°F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Fornece fácil atualização para os controladores IFC, UOC, SR90 e SRx PROVOX™
  • Maximiza o investimento na E/S PROVOX™
  • Permite que você reduza drasticamente os custos de fiação e encurte o tempo de parada programada, pois não é necessário realizar novamente a fiação dos dispositivos de campo para a nova E/S
  • Dois controladores e fontes de alimentação DeltaV™ podem ser montados no operador para total redundância do controlador
  • O controlador DeltaV™ para o operador E/S PROVOX™ fornece conexões redundantes aos arquivos E/S de controle e E/S distribuída.
  • Permite o uso de arranjos de redundância flexível com E/S de controle, incluindo redundância da placa de 1:1 e 1:N