DeltaV-P-IO.Connect for Rockwell IO

DeltaV™ IO.Connect para Rockwell I/O

Product Description

A DeltaV IO.Connect para Rockwell I/O é uma solução que oferece uma maneira simples de modernizar para um sistema DeltaV, mantendo a E/S e a fiação já existentes. Isso oferece uma forma simples de modernização para um sistema DeltaV, substituindo a família de controladores ControlLogix® existente e conectando-se diretamente aos módulos de E/S™ POINT, E/S™ FLEX e ControlLogix® via rede Ethernet, permitindo uma transição gradual para E/S DeltaV. A DeltaV IO.Connect para Rockwell I/O é uma solução atraente para usuários de Rockwell I/O que desejam um sistema DeltaV moderno, mas estão limitados por restrições de orçamento ou tempo de inatividade.

Detalhes
Recursos de interface EtherNet/IP do controlador PK aprimorado: utiliza a estrutura de licenciamento de terceiros existente, como PDT e LDT.
Suporte ao produto
O suporte para o DeltaV IO.Connect está disponível por meio do programa Guardian Support da Emerson.
Melhorias no Controlador PK EtherNet/IP
Caminho estendido: permite uma conexão direta com os módulos Rockwell I/O.
Buffer de configuração: compatível com parâmetros de buffer para programação dos módulos Rockwell I/O

Características

  • Solução direta de conectividade de E/S com controlador PK
  • Reduz o capital do projeto e o tempo de inatividade
  • Benefícios imediatos obtidos com um moderno sistema de controle DeltaV
  • Caminho fácil e de baixo risco para uma planta digital inteligente

Documentação e desenhos