DeltaV-P-HA-PUMPS

Plantweb™ Health Advisor: Bombas

Product Description

O Plantweb Health Advisor é uma aplicação pré-configurada que analisa continuamente tanto o processo quanto os dados relativos à condição do ativo, de modo a fornecer uma classificação geral da condição do ativo (0-100%). Relata a situação da bomba quanto à vibração e à cavitação, temperatura do rolamento, entupimento do filtro e vazamentos de hidrocarbonetos/vedante líquido.

Compatibilidade do sistema
As aplicações do Plantweb Health Advisor funcionam na plataforma OSIsoft PI

Documentação e desenhos

Características

  • Localize falhas iminentes e tome ações preventivas
  • Combina equipamentos e dados do processo para obter conhecimentos on-line sobre a condição dos ativos essenciais
  • Fornece avisos sobre a degradação das bombas capazes de ocasionar potenciais riscos ambientais e de segurança
  • Reduz o tempo de inatividade não programados e as paradas devido a falhas no equipamento
  • Use a tecnologia wireless para reduzir os custos do monitoramento on-line