DeltaV-P-CTO Cabinets

Gabinetes CTO para DeltaV DCS

Product Description

Os gabinetes CTO para DeltaV DCS oferecem uma solução pré-projetada e pronta para uso para o hardware do DeltaV DCS CHARM I/O, séries S e M, montados em gabinetes industriais padrão, prontos para serem instalados no local e conectados ao E/S de campo. Esses gabinetes são projetados para atender aos requisitos de segurança pessoal com marcação CE e marcação CSA (opcional) de locais comuns, facilitando a instalação e inspeção no site. Os gabinetes se integram perfeitamente à solução geral de hardware do seu projeto DeltaV.

ce-mark
csa-listed
Dimensões
Gabinetes de CHARM e Controladores:
800 mm (L) x 2000 mm (A) (+100 mm de base) x 600 mm (P)
800 mm (L) x 2000 mm (A) (+100 mm de base) x 800 mm (P)

Gabinetes de E/S tradicionais:
800 mm (L) x 2000 mm (A) (+100 mm de base) x 800 mm (P)
1200 mm (L) x 2000 mm (A) (+100 mm de base) x 800 mm (P)

Gabinetes de rede/servidores:
800 mm (L) x 2000 mm (A) (+100 mm de base) x 800 mm (P)
800 mm (L) x 2000 mm (A) (+100 mm de base) x 1000 mm (P)
800 mm (L) x 2000 mm (A) (+100 mm de base) x 1200 mm (P)
Acesso
Acesso frontal: porta única, articulada à direita, botão de pressão e trinco de travamento
Acesso dianteiro e traseiro: porta única na parte frontal e traseira, articulada à direita, botão de pressão e trinco de travamento
Acesso dianteiro e traseiro: porta dupla na parte frontal e traseira, botão de pressão e trinco de travamento
Categoria de proteção
IP54, NEMA/ TIPO 12
IP20, NEMA/ TIPO 1 com portas ventiladas
Peso
Painel frontal apenas: ~200 kg
Painel traseiro frontal: ~300 kg
Gabinete de rede/servidor ~150 kg (gabinete vazio)
(pode variar conforme o hardware adicionado na seleção de opções)
Material
Estrutura do gabinete: chapa de aço, 1,5 mm, pintada por imersão,
Porta: chapa de aço, 2 mm, pintada por imersão, pintado com tinta em pó por fora, pintura texturizada,
Cor do gabinete do sistema: RAL 7035, RAL 9005 na base
Cor do gabinete de rede/servidor: RAL 7035 / RAL 9005, RAL 9005 na base
Ventoinhas de porta
Funcionamento contínuo ou com controle por termostato
Entrada de cabos
Parte inferior
Requisitos de alimentação
Distribuição redundante por meio do interruptor de desconexão principal:
100–120 VCA 50/60 Hz
220–240 VCA 50/60 Hz
24 VCC

Configurado com um dos seguintes sistemas de fonte de alimentação interna:
2 x 20 A e distribuição total redundante (primária e secundária) de 24 VCC
2 x 40 A e distribuição total redundante (primária e secundária) de 24 VCC
Rede de controle
Cobre redundante (RJ45)
FO para modos múltiplos com FO IOP (somente na UE)
Contagem e tipo de E/S
Gabinetes CHARMs DeltaV DCS:
Até 504 CIOC E/S com alimentação CA
DCS - CIOC com CHARMs não IS, IS E/S

Gabinetes de controlador:
Até 288 CHARMs E/S
DCS – CIOC com CHARMs não IS e IS de E/S
Hardware de E/S tradicional DeltaV séries M/S-

Gabinetes de rede/servidor:
Gabinete de rede
Gabinete de rede/servidor
Placa de identificação
Suporte da placa de identificação com inserto da placa de identificação
Especificações ambientais
Instalação em ambientes internos
Sala de equipamentos: climatizada por HVAC, temperatura recomendada +25 °C (+77 °F)
Sala de TI: temperatura recomendada +20 °C (+68 °F)
Umidade relativa
5–95% (sem condensação)
Globalmente certificados
Europa: CE
América do Norte: local comum (marcação CSA) – opcional
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • Oferece Electronic Marshalling habilitado pela tecnologia CHARMs ou pelo gabinete de controlador para o sistema CHARM
  • Entrega rápida
  • Reduz o espaço ocupado pelo sistema
  • Reduz significativamente a engenharia de projeto do gabinete
  • Pacote totalmente documentado