DeltaV-P-Cabinet Template

Placa do nome do painel DeltaV™

Product Description

O suporte da placa do nome do painel DeltaV™ tem 0,36 m (14,05 pol.) L x 0,06 m (2,5 pol.) A e é feito de plástico moldado por injeção de alta qualidade, com um acabamento polido em cromo e preto. O suporte da placa do nome vem pronto para montar com um adesivo de corte na parte posterior e também através de orifícios para montagem com fixadores opcionais. O suporte e inserto da placa do nome DeltaV oferece um método econômico e padronizado de uso para etiquetar e identificar painéis de equipamento DeltaV.

Documentação e desenhos

Características

  • Etiquetagem padronizada para painéis de equipamento DeltaV™
  • Construção em plástico moldado por injeção de alta qualidade
  • O inserto fornece espaço para três linhas de informação
  • O inserto pode ser facilmente inserido e removido se necessário