Damcos-P-Local Power Unit

Unidade de energia local Damcos™ – LPUM

Product Description

Obtenha o valor da versatilidade com a unidade de energia local Damcos – LPUM. Construída para se integrar ao seu sistema eletro-hidráulico para controle remoto das válvulas e atuadores marítimos menores, a LPUM também é resistente e adequadas para uso marítimo. A LPUM é muito compacta e suas dimensões são otimizadas para válvulas e atuadores menores. No entanto, ainda é possível uma variedade de opções de controle como P-NET e PD527. Confie no nome com confiabilidade comprovada por mais de 50 anos, ou seja, Damcos.

Máx. Tempo de operação
45 segundos dependendo da temperatura ambiente
Classificação do invólucro
IP68 (3 bar em 24 horas)
Temperatura ambiente
-5 °C a 55 °C
Peso
8,5 kg
Volume do tanque
Aprox. 105 ml/35 ml
Prensa-cabos
Peça M20 padrão 1 x 1,5 (8 a 15 mm) Consulte a folha de dados do produto para obter mais informações
Materiais de construção
Em alumínio DS4261, AISI 12, anodizado

Características

  • Solução versátil e econômica que entrega desempenho local de ponta
  • Possibilidade de configurar e dimensionar a unidade de acordo com as exigências de controle
  • A LPUM Damcos vem em uma configuração, mas com diferentes opções de controle, como Hardwire (terminal) e/ou controle de barramento: configuração Dry –Standard
  • A LPUM Damco pode ser compatível com atuadores Damcos menores, como BRC e BRCF até o tamanho 500, KC e KF/R até o tamanho 125.
  • Opção para LPUM local e instalação de bomba manual
  • Sem cabos soltos, como cabo indicador de posição ou semelhante
  • Design robusto e invólucro construído para ambiente marítimo
  • Fácil remoção de ar e enchimento de óleo
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria

Documentação e desenhos