Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Damcos-P-KF KFR Linear Single-acting Spring-closing Actuators

Atuadores lineares Damcos™ KF/KFR de simples ação com fechamento por mola

Product Description

Obtenha o desempenho de falha fechada que você precisa em um atuador versátil e altamente confiável com o atuador linear Damcos KF/KFR de simples ação com fechamento por mola. Operado por pressão hidráulica, a haste de saída é levantada (e a válvula aberta) e o pacote da mola é comprimido. Quando liberada, a tensão da mola faz a haste fechar a válvula com torque de fechamento de 1500-16 500 Nm. Em uma emergência, quando a pressão hidráulica não está disponível, uma bomba manual integrada pode operar o atuador KFR.

Pressão de ruptura
675 bar
Temperatura ambiente
De -20 °C a +80 ° C
Peso
De 6 a 52 kg, dependendo do tipo
Deslocamento de óleo
De 0,021 a 0,428 l
Altura do curso:
De 16,25 a 62,5 mm
Meio hidráulico e viscosidades
Óleo hidráulico sem ácido de 15 a 200 cSt (veja a lista de óleos recomendados)
Materiais de construção
Invólucro em GGG40 – para mais detalhes, consulte a folha de dados do produto

Características

  • Projeto exclusivo e simples com válvula de alívio cruzada
  • Nenhuma peça móvel externa durante a operação
  • Operação de emergência hidráulica integrada para KFR
  • Mesma unidade para diversos tamanhos de válvula
  • Adapta-se facilmente a válvulas globo conhecidas
  • Preparado para montagem direta no bloco de controle ou na LPU
  • Indicação visual direta da posição
  • Indicação tipo "on/off" ou posição proporcional contínua
  • Design robusto que opera em qualquer tipo de ambiente marítimo
  • Desenvolva o seu sistema para obter funcionalidades adicionais, como...
  • A válvula de limpeza construída no bloco de conexão torna possível esvaziar o sistema sem desconectar os tubos, atuador de falha aberta (somente KF)

Documentação e desenhos