Damcos-P-IO and Fieldbus Modules

Módulos de Fieldbus e E/S para ambientes marítimos

Product Description

Para um desempenho superior do sistema de gestão de tanques marítimos, você merece a flexibilidade inteligente dos Módulos de Fieldbus e E/S. Projetados para fornecer um meio de construir um cluster local de dispositivos de E/S, composto por uma única ou várias unidades programáveis e inteligentes. Qualquer número ou tipo de módulos E/S de podem ser integrados para atender a necessidades específicas Cada módulo é um bloco de terminal inteligente, portanto não é necessário nenhum cabeamento interno adicional para sinais E/S.

Temperatura de armazenamento
-40 °C a +85 °C
Interface
Para todos os controladores PD
Montagem
Trilho DIN

Características

  • O design inovador fornece meios de alta flexibilidade de construção do cluster local de dispositivos de E/S
  • Praticamente qualquer número ou tipo de módulos E/S podem ser integrados para atender a necessidades específicas
  • Operações e controle para válvulas e bombas
  • Medições e cálculos para o conteúdo de tanques
  • Medição e cálculos para calados, trim e banda
  • Capacidades de interface com computador de carga/estabilidade e sistema ISC (Controle integrado para navios)
  • Tubos de fibra ótica montados em cada lado significa que se requer um cabeamento mínimo
  • A habilidade de adicionar gateways e programabilidade local garantem que as instalações Multi-master e Multi-net, oferecidas pelo protocolo P-NET Fieldbus, podem ser utilizadas completamente
  • Design robusto e invólucro projetado para operação marítima severa
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria

Documentação e desenhos