Damcos-P-Indicators

Indicadores Damcos™

Product Description

Verifique as posições do seu atuador marítimo com precisão total. A Damcos oferece um indicador de posição direta (DPI), um indicador de vazão direta (DFI) e um indicador de posição volumétrica (VPI) projetados para se adequarem ao programa Damcos. Todos os tipos de indicadores estão disponíveis para as aplicações on/off. DPI e VPI com compensação de pressão/temperatura também fornecem uso em aplicação análogica.

Programa do produto
Alumínio, latão, aço inoxidável
Feedback elétrico:
Chave elétrica/potenciômetro Ôhmico
Montagem
675 bar

Características

  • Indicador direto D/DPI, indicando diretamente na haste do atuador
  • O ajuste do ponto de controle D/DPI é realizado sem desmontar
  • O D/DPI poderia ser desmontado em diferentes blocos
  • A montagem do DPI na LPU é feita somente com cabeamento interno
  • Use de potenciômetro de precisão ou microinterruptores
  • O indicador indireto VPI e DFI está indicando o movimento do atuador remotamente, geralmente colocado em um manifold com uma válvula solenoide
  • Todos os indicadores são um aparelho simples e podem ser colocados em área classificada, quando conectados a uma barreira de segurança
  • O VPI vem com diferentes engrenagens compatíveis com o tamanho do atuador e comprimento do tubo
  • O VPI está disponível em diferentes materiais e montagens para instalação seca e de deck
  • O VPI está disponível com compensação de temperatura e pressão

Documentação e desenhos