Damcos-P-Damcos LPU

Unidade de energia local Damcos™ – LPU

Product Description

Obtenha a confiança do desempenho marítimo comprovado com a unidade de energia local Damcos (LPU) para uma ampla variedade de capacidades remotas. Este carro-chefe faz parte de nosso sistema eletro-hidráulico para o controle remoto de válvulas. A LPU é desenvolvida essencialmente para montagem em anteparo ou direta em todos os atuadores Damcos. O design robusto e compacto provou ser confiável em milhares de embarcações de apoio offshore e que satisfaz às mais rigorosas classificações da indústria marítima.

Máx. Tempo de operação
Até 10 minutos dependendo da temperatura ambiente (máxima de 25% do ciclo de tarefa)
Classificação do invólucro
IP 68 - consulte a folha de dados do produto para obter mais detalhes
Temperatura ambiente
-5 °C a 70 °C (-25 °C a 70 °C, a pedido)
Peso
18 a 26 kg dependendo do tipo
Volume do tanque
120 a 930 ml dependendo das exigências
Prensa-cabos
1 a 5 dependendo da configuração
Materiais de construção
GGG40 – para obter mais detalhes, consulte a folha de dados do produto

Características

  • A LPU Damcos™ vem em diferentes configurações, como visto abaixo. Cada uma dessas configurações tem diferentes opções de controle, como com fio (energia) e/ou barramento de controle: 1) Configuração Seca – Padrão, 2) Configuração Convés – Padrão, 3) Inundável – Operação até 70 m por até 7 dias, 4) EEX – monitoramento de temperatura patenteado para temperaturas quentes
  • Opção para instalação local de bombas manuais LPU
  • A LPU Damcos pode ser compatível com todos os atuadores Damcos
  • Fácil remoção de ar e enchimento de óleo
  • Vazão ajustável de 250 - 1000 ml/min.
  • A redução por bombeamento automático patenteada diminui o consumo de energia
  • Design robusto e invólucro projetado para operação marítima severa
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria
  • A LPU é uma parte essencial do sistema de controle remoto de válvulas eletro-hidráulicas

Documentação e desenhos