Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Crosby-P-Series 82

PRV de acionamento direto por mola para gás natural Crosby série 82

Product Description

Válvula de alívio de pressão de alto desempenho, acionado diretamente por mola para aplicações de gás natural

Características

  • O desempenho à pressão de vazamento próximo da pressão definida permite pressões de operação mais altas, resultando em aumento do rendimento do processo e otimização do sistema.
  • O design do corpo de 2 peças com sede e vedações facilmente substituíveis reduz o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
  • A sede macia FKM oferece desempenho repetível à prova de vazamentos antes e depois de cada ciclo de alívio.
  • Bolha estanque a 90% ou melhor da pressão definida.
  • Fabricado de acordo com ASME Seção VIII UV para serviço com gás.
  • As capacidades de alívio certificadas pelo Conselho Nacional de Inspetores de Embarcações de Caldeiras e Pressão.
  • Componentes de ajuste padrão em aço inoxidável 316 para resistência máxima à corrosão.
  • Ajuste opcional para NACE MR-0175 (Edição 2002).
  • Serviço de gás somente. Alavanca de elevação não disponível para serviço de ar.

Documentação e desenhos