Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
OZ-Gedney-P-MCG-Battery-Pack

Conjunto de bateria com carregador McGill™

Product Description

O conjunto de bateria com carregador McGill™ é ideal para a utilização com luzes de trabalho fluorescentes de 12 Volt, 13 Watt ao trabalhar em áreas remotas. Uma bateria totalmente carregada irá operar uma luz de trabalho por aproximadamente 5 horas continuamente.

Características

  • Charger plugs into 120 Vac and charges at 1.2 Amps, 12 Vdc
  • Furnished with 1.8 m (6 ft) cord and male lighter plug to insert into the female outlet of the battery. Charger then plugs directly into a 120 Volt outlet
  • If battery is discharged to recommended maximum depth, the charger requires 16 hours to fully recharge. As battery is charged, the output of the charger reduces to low level. Battery must be removed from the charger within three days
  • 7 Amp hour capacity, sealed lead acid type battery
  • Taper charger
  • Safety vent opens if battery is overheated
  • Battery furnished with 0.3 m (1 ft) power cord having female 12 Volt outlet
  • Battery pack weighs 2.6 kgs (5.75 lbs). It is 152.4 mm (6 in) in height, 63.5 mm (2.5 in) in width and 88.9 mm (3.5 in) in length
Certificações e conformidades NEC/CEC
Classificado para áreas comuns (não classificadas)
Caixa de bateria
Nylon robusto com zíper duplo, enchimento em espuma de célula fechada nas laterais e na parte inferior
Correia
Correia de trama ajustável de 50,8 mm (2 pol.) com fivela de liberação rápida
Alça de ombro
Comprimento de 1524,0 mm (6 pol.) com enchimento de espuma de 0,3 m (1 pol.), alça ajustável em cada extremidade
Anel "D"
Dois anéis "D" para prender os ganchos da alça de ombro. Anel "D" triangular fornece um local para pendurar a sua iluminação de modo a proporcionar iluminação com as mãos livres

Documentação e desenhos