Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
OZ-Gedney-P-MCG-FL-Work-Light

Luzes de trabalho fluorescentes McGill™

Product Description

As luzes de trabalho fluorescentes McGill™ são ideais para aplicações que exigem iluminação de baixa tensão, brilhante e eficiente em termos energéticos

Características

  • The light is powered by a printed circuit, solid state ballast connected to the lamp base
  • Models available with 6.1 m (20 ft) 18/2-SJTOW oil-resistant, low temperature cord or 0.3 m (1 ft) to 1.5 m neoprene black coil cord; both with male lighter plugs on the ends
  • Ideal for use in confined areas
  • Replaceable 13 Watt, 12 Volt, 12.5 Amp Vac twin tube lamp
  • Ballast designed to operate at -20 °C (-4 °F)
  • Ballast protected against voltage surges up to 18 Volts
  • Convenient on/off switch
  • Adjustable spring steel hooks with cushion tips for portable use. Allows for the light to hang on user's belt or shoulder strap for hands-free operation
  • Optional battery pack with charger available
  • Optional magnetic base with removable plastic swivel hook available
Certificações e conformidades NEC/CEC
Classificado para áreas comuns (não classificadas)
Tubo exterior
Policarbonato resistente a interrupções
Refletor
Policarbonato
Plugue/cabo moldado
Bobina preta de neoprene ou baixa temperatura, resistente a óleo 18/2-SJTOW

Documentação e desenhos