Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-KGF

Válvula guilhotina para serviços com lama de alta pressão KGF da Clarkson

Product Description

As válvulas guilhotina para lama KGF e KGF-HP da Clarkson proporcionam uma tecnologia comprovada de válvula de lama em altas pressões

Características

  • Projetos de alta pressão para as aplicações mais desafiadoras:
    KGF: 20 bar (300 psi) CWP com guilhotina opcional que proporciona 31 bar (450 psi) CWP
    KGF-HP: classe 300 (51 bar [740 psi] CWP)
  • 100% de isolamento; a vedação estanque resulta em absolutamente nenhum vazamento a jusante.
  • O projeto com sede dupla proporciona vazão e fechamento bidirecional. 
  • Mangas de elastômero substituíveis em campo.
  • Vedação secundária dinâmica autoajustável.
  • O fluxo desobstruído ajuda a eliminar turbulências e minimiza a queda de pressão ao longo da válvula.
  • Sem cavidade de sede onde sólidos possam se acumular e impedir o fechamento completo da guilhotina.
  • Sem partes metálicas em contato com a lama em fluxo.
  • Não é necessário embalagem de guilhotina ou haste, eliminando vazamentos de embalagem e manutenção.
  • Projeto de estrutura (garfo) adaptável, com porca da haste de remoção superior, pode ser modificada em campo para um cilindro de ar ou engrenagem sem fim.
Tipo de válvula
Válvula guilhotina, válvula guilhotina para lama

Documentação e desenhos