Branson-P-VW-6i3H Vibration Welder

Branson VW-6i3H

Product Description

Soldador por vibração forte e confiável, projetada para peças de médio porte

Distância da mesa à mola
610 mm
Potência de acionamento
30 kW
Dimensão da mesa de elevação
1168 C x 546 L mm
Velocidade da mesa de elevação
254 mm/s
Intervalo da amplitude
0,5 - 1,8 mm
Peso
Aprox. 2.268 kg
Mín. Pressão de ar
552 kPa (80 psi)
Atuação
Hidráulica
Protocolo de comunicação
EtherNet/IP
Interface de dados
Data Station Plus da Red Lion

Características

  • CompactLogix da Allen Bradley
  • Armazenamento de até vinte conjuntos de parâmetros de soldagem
  • Verificação de processo em tempo real durante cada ciclo de soldagem
  • Programa de frequência autoajustável
  • Entrada e controle de amplitude precisos em um intervalo de 0,020" e 0,070" (0,5-1,8 mm)
  • Perfil de amplitude e força
  • E/S de uso configurável está disponível para funções de ferramentas
  • Deslocamento linear: repetibilidade de posição de 0,001" e resolução de fusão de 0,0005"

Documentação e desenhos