Branson-P-VDX-452R

Sistemas de processo de lubrificação por filme seco VDX-452R da Branson

Product Description

O processo de lubrificação por filme seco VDX é único na indústria. Combina um transportador de solvente seguro para plásticos, não inflamável, seguro para a camada de ozônio (HFC ou HFE) com um filme seco baseado em PTFE.

Dimensões gerais
55" x 28" x 85" A
Recipiente de ebulição
21" x 12" x 8" P
Zona de vapor
Zona de borda livre
Taxa de recirculação máxima
19 l/min (5 gpm)
Capacidade total de solvente
33 l (8,7 galões EUA)
Taxa de destilação aproximada
26,5 l/h (7 gph)
Capacidade de elevação máxima
16 kg (35 lb)
Utilitário de ar
414 a 828 kPa (60-120 psig) 2 l/min (0,5 pés³/min)
Utilitário de potência
230 V, 60 Hz, trifásico, 25

Características

  • O VDX-452R combina um transportador de solvente seguro para plásticos, não inflamável, seguro para a camada de ozônio (HFC ou HFE) com um filme seco baseado em PTFE.

Documentação e desenhos