Emenda de Condutores Ultrasplice40 da Branson

Product Description

Dispositivo portátil de emenda de condutores para chicotes de fiação, chicotes de utensílios, chicotes automotivos, dispositivos térmicos resistivos (RTD), tombamento.

Atuação
Pneumático
Sistema de resfriamento
Ar
Corte transversal
Até 6mm²
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
40 kHz
Energia de entrada
200-245 V, 50/60 Hz
Potência de saída
400 W, 800 W
Dimensões gerais
125 mm x 93 mm x 257 mm (A x L x C)
Tipo pneumático
5,5 bar (80 psi) ar limpo, seco
Recursos especiais
Proteção de senha
Interface do usuário
Tela de toque, LCD
Modos de soldagem
Tempo, energia

Características

  • Mecanismo de agrupamento de cabos totalmente automático para maior facilidade de operação e máxima produtividade
  • Monitoração automática do processo de cada emenda para garantir que se enquadre nos limites predefinidos de tempo e potência de soldagem
  • Ajuste infinito e automático da energia e pressão da emenda
  • Ferramental de troca rápida patenteado com várias superfícies de soldagem que podem produzir um milhão de emendas com mínimo custo
  • O procedimento simples permite a configuração de várias aplicações de emendas em menos de dez segundos
  • Caixa de controle amigável com interruptores de membrana e tela em cristal líquido
  • Armazenamento de memória para 100 parâmetros e sequências predefinidas de emendas