Gerador ultrassônico avançado da série 8500 da Branson

Product Description

O gerador ultrassônico avançado da série 8500 da Branson oferece uma gama completa de recursos para atender a quaisquer requisitos de limpeza de precisão. Usado em tanques de limpeza simples ou em sistemas de limpeza totalmente integrados, os modelos da série 8500 oferecem limpeza precisa rápida, consistente e econômica.

Frequência de saída
25 ou 40 kHz
Configurações de elementos
6, 12, 18, 24, 36, 46
Tensão de entrada
110 V, 220 V
Potência média de saída
38 watts por elemento
Aprovações regulatórias
FCC e CSA
Dimensões
17,5" L x 16,8" P x 5,5" A
Peso
13,6 kg (30 lb)
Potência de saída
17,5" L x 16,8" P x 5,5" A

Características

  • A regulação de linha/carga compensa as mudanças de nível e temperatura dos líquidos, bem como as variações de tensão e carga das linhas.
  • O controle de energia variável real torna a intensidade da cavitação (não o ciclo de trabalho) infinita e linearmente variável de 20% a 100%; o display de LED indica o nível selecionado
  • A frequência de varredura selecionável permite a seleção pelo usuário da largura de banda e da taxa de varredura, a fim de eliminar as ondas estacionárias e melhorar a distribuição de atividade
  • A autorregulagem mantém a frequência de operação otimizada em toda a sua aplicação
  • O modo de modulação de energia produz quatro vezes a energia máxima no banho para uma melhor cavitação.
  • A interface dupla de entrada e saída permite apenas ligar e desligar ou o controle remoto total do gerador
  • Recursos de segurança que protegem o gerador incluem sobreaquecimento, sobrecarga, circuito aberto e curto-circuito