Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-S8500 HF

Geradores ultrassônicos de alta frequência série 8500HF da Branson

Product Description

Os geradores ultrassônicos de alta frequência série 8500HF da Branson oferecem uma gama completa de recursos para atender a todos os requisitos de limpeza de precisão. Usado em tanques de limpeza simples ou em sistemas de limpeza totalmente integrados, os modelos da série 8500HF oferecem limpeza precisa rápida, consistente e econômica. Todos os geradores operam com os mesmos designs de transdutor.

Frequência de saída
80, 120 ou 170 kHz
Configurações de elementos
6, 12, 18, 24, 36, 47
Tensão de entrada
110 V, 220 V
Potência média de saída
39 watts por elemento
Aprovações regulatórias
FCC e CSA
Dimensões
17,5" L x 16,8" P x 5,5" A
Peso
13,6 kg (30 lb)
Potência de saída
17,5" L x 16,8" P x 5,5" A

Características

  • A regulação de linha/carga compensa as mudanças de nível e temperatura dos líquidos, bem como as variações de tensão e carga das linhas.
  • O controle de energia variável verdadeiro torna a intensidade da cavitação (não o ciclo de trabalho) infinita e linearmente variável de 20% a 101%; o display de LED indica o nível selecionado
  • A frequência de varredura selecionável permite a seleção pelo usuário da largura de banda e da taxa de varredura, a fim de eliminar as ondas estacionárias e melhorar a distribuição de atividade
  • A autorregulagem mantém a frequência de operação otimizada em toda a sua aplicação
  • O modo de modulação de energia produz quatro vezes a energia máxima no banho para uma melhor cavitação.
  • A interface dupla de entrada e saída permite apenas ligar e desligar ou o controle remoto total do gerador
  • Recursos de segurança que protegem o gerador incluem sobreaquecimento, sobrecarga, circuito aberto e curto-circuito

Documentação e desenhos