Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Branson-P-MWX100 Spot Welder

Soldadora de Ponto MWX100 da Branson

Product Description

A Ultraweld MWX-100 é a soldadora de ponto mais versátil disponível, oferecendo os mais altos níveis de flexibilidade, eficiência e economia. Projetada para um trabalho fácil em uma ampla gama de aplicações de soldagem de metais não ferrosos. É ideal para uma soldagem precisa de pequenos metais não ferrosos e conjuntos delicados, como baterias, células fotovoltaicas, sistemas de air-bag automotivos, condensadores e outros componentes importantes.

Acionamento
Pneumático
Sistema de resfriamento
Ar
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
40 kHz
Energia de entrada
200-230 V, 50/60 Hz
Potência de saída
400 W, 800 W
Dimensões gerais
363 mm x 215 mm x 432 mm (A x L x C)
Tipo de pneumáticos
5,5 bar (80 psi) ar limpo, seco
Recursos especiais
Proteção de senha
Interface do usuário
Tela de toque, LCD
Modos de soldagem
Tempo, energia

Características

  • Rolamentos cruzados de precisão deslizam para garantir a operação suave com extrema precisão
  • Estrutura versátil disponível para montagem em mesa, portal/suspensa ou em superfície.
  • O sistema pode ser rapidamente configurado para adaptar-se a várias aplicações.
  • Ajustes precisos para a configuração das paradas superiores e inferiores
  • Controles de vazão convenientemente localizados oferecem o fácil ajuste da velocidade da cabeça em ambas as direções
  • Um atuador ultrassônico com montagem polar para facilitar a configuração e a transmissão eficiente da energia ultrassônica para o sonotrodo.
  • Sonotrodos de titânio com pontas substituíveis de baixo custo ou sonotrodos de aço instrumental sólido, para configuração rápida e custo mínimo de ferramentas
  • Deslocamento ampliado da cabeça de solda para facilidade na carga e descarga das peças. A MWX100 oferece aos fabricantes a mais alta confiabilidade ao menor custo por soldagem.

Documentação e desenhos