Branson-P-HV-15 Hot Plate Welder

Branson HV-15

Product Description

Junta plástica flexível sem contato para peças geométricas complicadas e de alta resistência

Máx. Distância entre placas prensadas (padrão)
254 mm
Máx. Curso da prensa horizontal
254 mm
Máx. Curso da placa de aquecimento: entrada/saída
355 mm
Peso
Aprox. 816 kg
Mín. Pressão de ar
552 kPa (80 psi)
Atuação
Hidráulica
Protocolo de comunicação
EtherNet/IP
Interface de dados
Data Station Plus da Red Lion

Características

  • Compact Logix da Allen Bradley com tela sensível ao toque colorida HMI
  • Portas de segurança com intertravamento com proteção total
  • Design compacto com construção para serviço pesado
  • Ciclo automático inicia ao fechar a porta
  • Controle digital de temperatura
  • Controlador de temperatura de zona única
  • 2 circuitos/válvulas de fixação mecânica de peças e 2 de fixação a vácuo, padrão
  • Capacitado para ferramentas de troca rápida