Branson-P-HH-42A Hot Plate Welder

Branson HH42A

Product Description

Junta plástica flexível sem contato para peças geométricas complicadas e de alta resistência

Máx. Abertura superior/inferior
737 mm
Máx. Curso da prensa
407 mm
Máx. Curso da placa de aquecimento: entrada/saída
686 mm
Nº de controladores de calor padrão
3
Peso
Aprox. 3.864 kg
Mín. Pressão de ar
552 kPa (80 psi)
Atuação
Hidráulica
Protocolo de comunicação
EtherNet/IP
Interface de dados
Data Station Plus da Red Lion

Características

  • Compact Logix da Allen Bradley com tela sensível ao toque colorida HMI
  • Portas de segurança com intertravamento com proteção total
  • Construção para serviço pesado, sistema de rolamentos THK
  • Início de ciclo automático
  • Controladores digitais de temperatura
  • Controladores de temperatura de zona independentes, número baseado no modelo individual
  • Transdutor de deslocamento linear para posicionamento da placa e do carro
  • Válvulas hidráulicas proporcionais