Branson-P-GMX-L20A

Soldadora de ponto GMX-20MA da Branson

Product Description

A Soldadora de metal ultrassônica Branson™ GMX-L20A foi projetada e construída para garantir o mais alto grau de confiabilidade e qualidade de solda. A soldagem de metal ultrassônica oferece a nossos clientes uma solução superior, melhor desempenho, maior produtividade e manutenção reduzida.

ce-mark
Acionamento
Pneumático
Sistema de resfriamento
Ar
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
20 kHz
Energia de entrada
200–230 V, 50/60 Hz (para 4 kW); 260–528 V, 50/60 Hz, trifásica (para 5,5 kW)
Potência de saída
4.000 W, 5.500 W
Dimensões gerais
283 mm x 260 mm x 468 mm (A x L x C) (varia de acordo com os diferentes acessórios)
Tipo pneumático
5,5 bar (80 psi) limpo, ar seco
Recursos especiais
Proteção de senha
Interface do usuário
Tela de toque
Modos de soldagem
Tempo, energia

Características

  • Um rolamento de precisão deslizante garante a operação suave e precisão extrema.
  • Ajustes precisos para a configuração das paradas positivas superiores e inferiores.
  • A montagem de encaixe permite mudanças rápidas na fixação.
  • Sonotrodos de aço sólido para configuração rápida e custo mínimo de ferramentas ou sonotrodos de titânio com pontas substituíveis de baixo custo.
  • O resfriamento opcional de vórtice permite a operação em alta velocidade sem acúmulo de calor.

Documentação e desenhos