Soldadora a laser Branson™ série GLX-4

Product Description

A soldadora a laser Branson GLX-4 oferece suporte à sua necessidade de fabricar peças plásticas grandes e extragrandes, bem como à crescente demanda da indústria por automação e recursos de IIoT (indústria 4.0). A GLX-4 utiliza tecnologia avançada de soldagem a laser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®), que oferece maior liberdade de projeto e maior rendimento de produção, além de maior força e qualidade de soldagem com velocidade e flexibilidade excepcionais.

ce-mark
rohs
Velocidade máx. da mesa de elevação
500 mm/s
Acionamento
Servo
Energia a laser fornecida para a linha de solda
Até 5.000 W
Protocolo de comunicação
CANopen
Sistema de resfriamento
Resfriado por água e ar
Interface de dados
USB, Gateway de interface de dados opcional (DIG)

Características

  • O GLX apresenta todos os benefícios da soldagem a laser: a mais alta qualidade em soldas sem particulados, maior flexibilidade no projeto para incorporar contornos em 3D e componentes delicados, além de compatibilidade com materiais maiores e soldagem resistente.
  • O processo patenteado de soldagem a laser, Simultaneous Through-Transmission Infrared (STTIr), é dimensionado para soldar nominalmente até 1 m de comprimento de solda entre 0,5 e 5 segundos.
  • Ele possibilita que os projetistas incorporem linhas de soldagem quase imperceptíveis e sem particulados em projetos de peças grandes, para obter uma estética excepcional, o máximo de desempenho e uma eficiência incomparável na produção.
  • O GLX foi projetado de acordo com os mais altos padrões globais de segurança de máquina e laser.
  • Controle preciso de profundidade de soldagem de fundição
  • Serviço de manutenção e conhecimento técnico local e de resposta rápida apoiados pela rede de instalações mundial da Branson.
  • O projeto centrado em pessoas ajuda a reduzir os tempos de treinamento e colocação em funcionamento e permite que mudanças sejam feitas rapidamente

Documentação e desenhos