Branson-P-GLX-1

Soldadora a laser Branson GLX-1

Product Description

A soldadora a laser Branson GLX-1 suporta sua necessidade de fabricar peças plásticas menores e mais delicadas, bem como a crescente demanda da indústria por automação e recursos de IIoT (indústria 4.0). Esta versão de bancada da série GLX utiliza tecnologia avançada de soldagem a laser Infravermelha de Transmissão Simultânea Direta® (STTlr®), que oferece maior liberdade de projeto e maior rendimento de produção, além de maior força e qualidade de soldagem com velocidade e flexibilidade excepcionais.

ce-mark
rohs
Energia a laser fornecida para a linha de solda
Até 375 W
Protocolo de comunicação
CANopen
Sistema de resfriamento
Mistura de água/descongelamento
Controle de força
Circuito fechado
Interface de dados
USB, opcional (OPC-UA)
Data Interface
Optional OPC-UA, Ethernet/IP, USB

Características

  • O GLX-1 representa o ápice da tecnologia de soldagem de peças plásticas pequenas e médias.
  • O GLX apresenta todos os benefícios da soldagem a laser: a mais alta qualidade em soldas sem particulados, maior flexibilidade no projeto para incorporar contornos em 3-D e componentes delicados, além de compatibilidade com materiais maiores e força na soldagem.
  • O processo patenteado de soldagem a laser da Branson, infravermelho de transmissão simultânea direta (STTIr), é aumentado para soldar nominalmente até 1 m de comprimento de solda em 0,5-5 segundos.
  • O GLX possibilita que os projetistas incorporem linhas de soldagem quase imperceptíveis e sem particulados em projetos de peças grandes, para obter uma estética excepcional, o máximo de desempenho e uma eficiência incomparável na produção.
  • O GLX é projetado de acordo com os mais altos padrões globais de segurança de máquina e laser.
  • Controle preciso de profundidade de soldagem de fundição
  • Serviço de manutenção e conhecimento técnico local e de resposta rápida suportados pela rede de instalações mundial da Branson.
  • The GLX is designed to the highest global standards for laser and machine safety
  • Precise melt-down weld depth control
  • Local, rapid-response technical expertise and repair service supported by Emerson's worldwide network of facilities

Documentação e desenhos