Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Branson-P-Benchmark

Sistemas modulares de limpeza de precisão da série Benchmark da Branson

Product Description

Benchmark é o principal sistema aquoso de limpeza ultrassônica da Branson, o resultado de mais de 60 anos de experiência. Muito mais do que apenas uma peça de equipamento, o Benchmark é uma solução de processo personalizada para as suas necessidades de limpeza de precisão.

Controle de processo e Aquisição de dados
Automação
Controle de processo e Aquisição de dados
Equipamento de suporte

Características

  • Four standard tank sizes - 12" x 16", 16" x 20", 20" x 24", and 20" x 32"
  • 1 to 14 process stations
  • All stainless-steel construction, including frame, tanks, drip pans, lift-off covers, countertop, and plumbing
  • Recesssed coutertop for fluid spill containment
  • User-friendly front-mounted control panel with digital tempearture controllers and watertitght switches
  • Low voltage electrical controls
  • Direct-bonded piezoelectric ultrasonic transducers
  • S8300/S8500 sweep-frequency ultrasonic generators, available in 25 to 170 kHz

Documentação e desenhos