Branson-P-B950R

Desengraxantes de solvente a vapor ultrassônico série B da Branson, modelo B950R

Product Description

O desengraxante a vapor ultrassônico série B da Branson é o mais recente em uma série de desengraxantes ambientalmente corretos, econômicos e de precisão.

Capacidade de solvente
98 l (26 gal)
Dimensões de trabalho
12" x 16" x 12" P
Watts de aquecimento da imersão
4.000
Taxa de destilação
53 l/h (14 gph)
Capacidade de carga
400 libras aço/h
Zona de vapor
32,7" C X 19,2" L X 12" P
Geral
64,7" C x 32,5" L x 48,7" A
Energia de entrada
208 ou 230 V, trifásica, 39 A

Características

  • Freeboard ratio of greater than 124% to eliminate diffusion losses
  • Refrigerated primary condensing coil to condense the bulk of the solvent vapors
  • Refrigerated sub-zero freeboard condenser to provide a cold air barrier minimizing fugitive losses
  • Sliding cover to eliminate drafts and help seal the unit during periods of inactivity.
  • Offset boiling sump with liquid level control
  • Bag filter to minimize solvent loss during maintenance
  • Cooled internal water separator to reduce losses
  • Stainless plumbing for solvent-wetted areas

Documentação e desenhos