Branson-P-B452P

Desengordurante a vapor Branson B452P

Product Description

O desengraxante Branson B452P da Emerson integra décadas de experiência em desengraxamento com as exigentes necessidades de um mercado em constante mudança.

Dimensões de trabalho
10" x 12" x 8" pol.
Calor do cárter de fervura
2.000 W de calor de imersão
Calor ultrassônico
400 W
Ultrassom
40 kHz
Taxa de destilação
7 gpm
Recirculação
1 gpm
Capacidade de carga
90 kg aço/hora
Zona de vapor
28,7" x 15" x 8,5 pol.
Capacidade de solvente
9,2 galões
Geral
55" x 28,5" x 46"H
Energia de entrada
208 ou 230 V, 3 Ph, 27 A
Peso de transporte
259 kg com palete

Características

  • Partida e desligamento automático do sistema
  • O design ergonômico permite o carregamento simples de peças
  • O HMI com tela de toque oferece display e controles compactos e fáceis de usar
  • Relatórios avançados de ciclos de produção e informações de manutenção
  • A tampa de energia ecológica elimina correntes de ar e ajuda a evitar a perda de solvente
  • O design com eficiência energética permite maior espaço de trabalho, procedimentos simples de manutenção e economia de custos fora do horário de produção
  • Sensor de alto nível de vapor para evitar perda de solvente
  • Sensor de pouco solvente para evitar danos no aquecedor
  • Cárter de fervura com alarme de temperatura
  • Proporção de 100% de borda livre