Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Branson-P-2000Xea Ultrasonic Welder

Soldadora ultrassônica Branson 2000Xea

Product Description

Projetada para cobrir uma ampla gama de aplicações, a 2000Xea facilita a soldagem nos modos de tempo, potência de pico e energia. Com controle de amplitude digital e o patenteado perfil de amplitude da Branson, a 2000Xea permite uma otimização digital da receita de soldagem.

Atuação
Pneumático
Nível de controle
ae
Tamanho do cilindro
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
15, 20, 30, 40 kHz
Potência de saída
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interface do usuário
Tela sensível ao toque, LCD
Modos de soldagem
Tempo, energia, potência de pico, detecção de aterramento

Características

  • Soldagem por tempo, energia, potência de pico ou detecção de aterramento
  • Controle de amplitude digital com perfil de amplitude patenteado.
  • Disponível em 15, 20, 30 e 40 kHz.
  • Tela de toque VGA opcional
  • Autoajuste digital real com memória para ajustes totalmente automáticos e armazenagem da frequência ao fim de cada soldagem.
  • Tempo de rampa de partida programável.

Documentação e desenhos