Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Birkett-P-WB Series

Válvulas de alívio de segurança Birkett série WB

Product Description

Válvulas de alívio de segurança acionadas por mola com elevação total e bocal completo para aliviar o excesso de pressão com segurança em uma variedade de vasos de processo

Características

  • O bocal completo e a elevação total fornecem alto coeficiente de descarga e capacidades altas.
  • A ampla seleção de tipos de válvulas: convencional ou fole para gás ou serviço com líquido permite melhor seleção de válvulas.
  • A ampla variedade de materiais oferece soluções para qualquer aplicação.
  • A construção leve reduz manuseio e custos de envio, beneficiando o serviço offshore.
  • A integridade do vazamento da sede minimiza as emissões evasivas.
  • As peças intercambiáveis permitem modificação simples do gás para líquido e do convencional para o fole.
  • A capacidade de teste automático no local reduz os custos de manutenção.
  • O número reduzido de peças minimiza o inventário e reduz os custos de manutenção.
  • As válvulas estão em conformidade com as faixas de pressão/temperatura, áreas e dimensões do orifício da norma API 526.
  • A faixa ampla de acessórios permite adaptar as válvulas para que atendam aos requisitos de código e de aplicação.
  • Limpeza opcional para serviços criogênicos e com oxigênio está disponível.

Documentação e desenhos