Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Birkett-P-Safeset

Válvulas de alívio de segurança operadas por válvula piloto Birkett série Safeset

Product Description

Válvulas de segurança de abertura rápida e operadas por válvula piloto de modulação com um design exclusivo de bocal completo e dimensões para API 526

Características

  • O design único de bocal completo reduz as tensões da sede, perdas de pressão de entrada, aumenta o coeficiente de descarga e ativa materiais de corpos de especificação inferior em serviços corrosivos.
  • Todas peças de processo molhadas em aço inoxidável como mínimo, reduzindo contaminações em vedações e prolongando a vida útil de serviço.
  • A válvula piloto sem vazão elimina o risco de congelamento, aumenta a vida útil e garante uma operação livre de problemas.
  • Pressões de sistema de 95% a 98% de pressão definida são possíveis.
  • Capacidade de elevação completa em níveis elevados de pressão posterior.
  • Válvulas piloto de abertura rápida ajustáveis para sobrepressão zero e descarga igual a 3% de pressão definida.
  • A válvula piloto flexível e as sedes da válvula principal em uma grande variedade de opções de material oferecem melhor estanque de vazamento e reduzem a manutenção.
  • As áreas de orifício ajustáveis em 8 tamanhos padrão de corpo acomodam todos os 21 tamanhos padrões de orifício.
  • A detecção integral oferece design compacto e percepção de pressão precisa no interior da vazão.
  • A opção de detecção de válvula piloto remota garante operações livres de problemas mesmo com perdas elevadas de pressão de entrada.
  • Modelo com saída dupla e diâmetro pleno disponível para serviços de alta capacidade.

Documentação e desenhos