Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Birkett-P-Safeflo

Válvulas de alívio de segurança e alívio térmico Birkett série Safeflo

Product Description

Uma gama de válvulas de alívio térmico para aplicações menores de gás ou líquido, aliviando a expansão térmica dos fluidos do processo em vasos e tubulações longas

Características

  • Há várias opções, incluindo material não ferroso, para temperatura baixa e serviço com oxigênio e ligas exóticas para as indústrias de produtos químicos e de processos.
  • A manutenção simplificada para válvulas com flange através de um deslizador no flange de entrada permite realinhamento mais fácil nas tubulações existentes após os serviços.
  • As peças intercambiáveis permitem fácil modificação de gás para líquido ou líquido para gás com o menor número de peças possíveis.
  • A série D é certificada para todos os meios sem modificações.
  • A confiabilidade comprovada garante desempenho seguro e confiável.
  • Limpeza opcional para serviços criogênicos e com oxigênio está disponível.
  • O pistão balanceado disponível na série 7D neutraliza os efeitos da pressão posterior variável.

Documentação e desenhos