Booster de Volume Bettis VBL

Product Description

Usados em conjunto com um posicionador em uma válvula de controle de aceleração para aumentar a velocidade do curso.

Características

  • Usado em conjunto com um posicionador em uma válvula de controle de aceleração
Tipo de produto
Acessórios do atuador
Certificações
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/Off
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plugue, tri-excêntrica

Documentação e desenhos