Atuador elétrico XTE3000 da Bettis

Product Description

O XTE3000 é um atuador elétrico multivoltas inteligente da família de atuadores Bettis. Projetado especificamente para atender às demandas mais desafiadoras de automação de válvulas das indústrias de óleo e gás, energia e processo, o XTE3000 está em conformidade com uma ampla gama de padrões internacionais e é a solução ideal para os requisitos de segurança e confiabilidade de sua planta.
Configurar e diagnosticar XTE3000 com software DCMlink: Clique aqui

Características

  • Não intrusivo, tem um painel de botões de fácil operação, configuração e diagnóstico
  • Os dados de manutenção incluem registros completos do datalogger interno, dados operacionais, alarmes, curvas de torque da válvula e fornecem informações importantes sobre o desempenho e as condições operacionais das válvulas e sistemas
  • Função configurável do datalogger para programas de manutenção e diagnóstico
  • Displays numéricos e gráficos personalizados com várias opções de idioma
  • Codificador absoluto de alta definição, capaz de ler a posição da válvula mesmo quando a alimentação principal e de backup é perdida
  • Sensor de velocidade de motor digital sem contato
  • PDAs à prova de água e explosão disponíveis para controle remoto e configuração
  • Conectividade do DCMlink para monitoramento, diagnóstico e configuração. A placa Bettis XTE3000 Modbus é totalmente compatível com a ferramenta de configuração padrão da Emerson, permitindo a operação dos atuadores em campo por meio da mesma interface
  • Conectividade wireless Bluetooth®
  • Ampla gama de protocolos avançados de comunicação de barramento aberto:
    • Modbus®
    • HART& reg
    • PROFIBUS DPV0, DPV1 e DPV2 redundante
    • FOUNDATION Fieldbus
    • LonWorks®
Fonte de alimentação
Elétrico
Tipo de produto
Atuador elétrico de múltiplas voltas
Acionamento
Elétrico
Certificações
IECEx, FM (EUA), FM-c (Canadá), NEPSI* (China), CU-TR* (CEI), INMETRO* (Brasil), CCOE* (Índia), KOSHA* (Coreia)
Tipo de controle
On/Off, modulante, descarga eletrostática
Tipo de válvula
Comporta, globo, borboleta, esfera, bujão rotativo ou linear
Torque/Pressão
De 30 Nm (22 lb.pés) a 1.440 Nm (1.062 lb.ft), múltiplas voltas
De 330 Nm a 63.000 Nm (46.466 lb.pés), um quarto de volta
As engrenagens podem estender o limite superior desta faixa em até 1.000.000 Nm (737.562 lb.pés)

Documentação e desenhos