Atuador de válvula elétrica Bettis TorqPlus

Product Description

O atuador elétrico TorqPlus emprega um design modular exclusivo para possibilitar um retrofit simples usando mais de 200 kits de acessórios diferentes.

Características

  • Cinco modelos com torque de saída garantidos, de 100 in-lbs-in a 20.000 in-lbs-in (11 Nm a 2260Nm)
  • o padrão para torques tão baixos quanto 350 lbs-in, até torques de 10000 lbs-in é de 100% (nenhum é menor que 50% em todas as tensões de motor disponíveis)
  • Invólucros de design compacto, à prova de explosão e impermeáveis
  • O design modular acomoda prontamente controles e acessórios, tais como aquecedores, freios do motor, posicionadores, transmissores e estações de controle
  • a lubrificação permanente reduz a necessidade de manutenção agendada
  • Funcionamento da engrenagem de alta resistência nas agulhas dos rolamentos, para uma transmissão de energia suave e um longo tempo de serviço
Fonte de alimentação
Elétrica
Tipo de produto
Atuador elétrico
Atuação
Elétrica
Certificações
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo de controle
On/off, controle de vazão, posicionamento
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug
Torque/Pressão
Quarter-turn torque: 11 Nm (8 ft lbs) to 2,260 Nm (1,667 ft lbs)

Documentação e desenhos