Bettis-M2CP

Atuador elétrico de válvulas M2CP da Bettis

Product Description

Atuadores elétricos robustos, confiáveis e de fácil manutenção, que se adaptam a uma grande variedade de aplicações de quarto de volta e multivoltas.
Configurar e diagnosticar M2CP 320B com software DCMlink: Clique aqui

Características

  • Adapta-se a uma ampla gama de aplicações de um quarto de volta e multivoltas - ampla variedade de tamanhos de estruturas, classificações de potência e velocidades de saída
  • Fácil manutenção - O pacote de controle M2CP pode ser removido, montado, desmontado e substituído usando apenas uma chave de fenda padrão
  • As opções de motor incluem a maioria das tensões monofásicas ou trifásicas de correntes diretas e alternadas
  • Cumpre com os padrões da marinha americana DOD, DOD-V-24657(SH) de alto impacto e (MIL-STD-167-1, MIL-STD-901D) de vibrações mecânicas de equipamentos a bordo
  • A embreagem de deslocamento de potência requer força mínima para operar mesmo quando a válvula está firmemente encaixada |A alavanca da embreagem pode ser travada na posição manual ou do motor para evitar uso não autorizado |O eixo volante é apoiado por rolamentos e estornado em ambas as extremidades para eliminar chaves
  • Os motores empregam uma quantidade mínima de configurações de montagem, de modo a maximizar a intercambiabilidade | O conjunto motor e engrenagem de derivação formam uma unidade modular que é montada com apenas oito parafusos acessíveis | Vasta gama de seleções de engrenagens de derivação oferece várias combinações de saída de torque e velocidade
  • Proteção contra superaquecimento | Os contatos térmicos sentem a temperatura do enrolamento e corta o circuito de controle antes que ocorram danos | Motores padrão, fornecidos com proteção contra superaquecimento, podem ser desativados para instalações de desligamento de emergência
  • Inclui uma alavanca de embreagem auxiliar para uso em caso de emergência | A engrenagem opera no lado de baixo torque do sem-fim e do trem de acionamento da engrenagem sem-fim, e requer um mínimo de força de operação | A válvula, a comporta ou o amortecedor nunca são desconectados da engrenagem sem-fim autobloqueável
  • Incorpora um sem-fim em liga de aço com tratamento térmico, assim como uma manga da unidade de engrenagem sem-fim em bronze fundido, suportada por rolamentos cônicos para maximizar o suporte de carregamento de propulsão
Fonte de alimentação
Elétrico
Tipo de produto
Atuador elétrico
Acionamento
Elétrico
Certificações
FM, CSA, ATEX, IECEx, TRCU, InMetro, RMRS, ABS, UL
Tipo de controle
Ligar/deligar, posicionamento, controle, modulação
Tipo de válvula
Comporta, globo, esfera, borboleta, bujão, desvio triplo, verificação, verificação de paragem, verificação de ângulo, comportas Weir, comportas de barreira, acionadores de amortecimento multivoltas
Torque/Propulsão
Torque de várias voltas: até 21.693 Nm (16.000 ft lb) Torque de quarto de volta: até 370.000 Nm (273.000 ft lb) Força linear de até 2.224 KN (500.000 lb) Modelos

Documentação e desenhos