Baumann-P-26000

Válvula de controle resistente à corrosão 26000 Baumann™

Product Description

A válvula 26000 Baumann é uma válvula de controle resistente à corrosão exclusiva que apresenta um corpo de válvula wafer sem flange e um atuador potente de diafragma com várias molas. Um plugue de válvula de liga de níquel N10276 ou R05200 Tântalo e uma sede PTFE com auxílio à pressão são combinados para uma faixa de controle extremamente ampla fazendo da série 26000 a ideal para aplicações de controle de pH. O interno de entrada superior fornece fácil manutenção e longa vida útil.

ped
Certificações
CRN, CUTR, PED
Serviço crítico
Baixa vazão, corrosivo, serviço geral
Características da vazão
Caracterizações especiais, porcentagem igual modificada
Material
Inoxidável (PTFE em linha)
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
150 psi CWP, 10,3 bar CWP
Tipo de conexão de processo
Sem Flange
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, DN 25
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Ampla faixa de controle com alto valor de rangeabilidade.
  • Plugue de válvula de liga de níquel N10276 ou R05200 tântalo sólido.
  • Invólucro da válvula em aço inoxidável S31600/S31603 com interior do corpo de PTFE.
  • Sede com auxílio à pressão, até fechamento Classe VI.
  • A combinação de embalagem de haste da válvula primária e secundária assegura a retenção do processo.
  • Construção de corpo sem flange, design exclusivo de wafer com orifício para instalação entre os flanges em linha CL150 e 300 e PN 10 a 25 RF ou FF.
  • As juntas com flange em linha encapsuladas PTFE (incluídas) permitem a instalação da válvula entre os flanges correspondentes deslizantes em linha plásticos.