Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-WV02

AVENTICS™ Válvulas direcionais Série WV02

Product Description

As válvulas de carretel AVENTICS série WV02 com invólucro em alumínio anodizado apresentam tempos de comutação curtos e baixas pressões de comutação, oferecendo baixo consumo de energia devido a uma vedação com baixo coeficiente de atrito.

Produtos

Search
1-10 de 93 resultados para Products
:
AVENTICS™ 2 x válvula direcional 3/2, Série WV02 0820037002
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
NF/NF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
NF/NF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 2 x válvula direcional 3/2, Série WV02 0820037052
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
NA/NF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
NA/NF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 2 x válvula direcional 3/2, Série WV02 0820037102
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
NF/NF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
NF/NF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 2 x válvula direcional 3/2, Série WV02 0820037103
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
600 l/min
Função da válvula
NF/NF
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
600 l/min
NF/NF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série WV02 0820038101
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série WV02 0820038102
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série WV02 0820038103
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série WV02 0820038104
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série WV02 0820038105
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
5/2
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série WV02 0820038126
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
500 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
500 l/min
5/2
10 bar
QuickShip

Características

  • Leves
  • Confiáveis
  • Tempos de comutação curtos (8 a 12 ms)
  • Baixo consumo de energia
  • Piloto intercambiável
  • Montagem no bloco de válvulas

Peças e acessórios

Search
1-10 of 61 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO16 0820048002
Conexão elétrica 2
Vazão (L/M)
25 l/min
Tensão de operação
24 V CC
Tipo de selo/vedação
Selo maleável
disponibilidade
Conexão elétrica 2
Vazão (L/M)
Tensão de operação
Tipo de selo/vedação
disponibilidade
25 l/min
24 V CC
Selo maleável
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO16 0820048025
Conexão elétrica 2
Vazão (L/M)
25 l/min
Tensão de operação
230 V AC
Tipo de selo/vedação
Selo maleável
disponibilidade
Conexão elétrica 2
Vazão (L/M)
Tensão de operação
Tipo de selo/vedação
disponibilidade
25 l/min
230 V AC
Selo maleável
AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO16 0820048029
Conexão elétrica 2
Vazão (L/M)
25 l/min
Tensão de operação
110 V AC
Tipo de selo/vedação
Selo maleável
disponibilidade
Conexão elétrica 2
Vazão (L/M)
Tensão de operação
Tipo de selo/vedação
disponibilidade
25 l/min
110 V AC
Selo maleável
AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO16 0820048102
Conexão elétrica 2
Vazão (L/M)
20 l/min
Tensão de operação
24 V CC
Tipo de selo/vedação
Selo maleável
disponibilidade
Conexão elétrica 2
Vazão (L/M)
Tensão de operação
Tipo de selo/vedação
disponibilidade
20 l/min
24 V CC
Selo maleável
QuickShip

Documentação e desenhos