Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-TC15

Válvulas direcionais AVENTICS™ Série TC15

Product Description

As válvulas direcionais AVENTICS Série TC08/TC15 incluem uma ampla gama de válvulas de carretel com caixas à base de polímeros de alto desempenho com inserções metálicas robustas e flexíveis. Esta Série foi projetada para taxas de vazão de 800 a 1.500 l/min. Estas válvulas direcionais são fáceis de montar, o que as torna ideais para aplicações que exigem maior eficiência em espaços limitados.

Produtos

Search
1-10 de 276 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058001
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
com retorno por mola pneumática
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
com retorno por mola pneumática
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058002
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
com retorno por mola pneumática
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
com retorno por mola pneumática
10 bar
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058003
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
com retorno por mola pneumática
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
com retorno por mola pneumática
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058026
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
Com mola de retorno
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
Com mola de retorno
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058027
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
Com mola de retorno
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
Com mola de retorno
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058028
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
Com mola de retorno
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
Com mola de retorno
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058051
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
com retorno por mola pneumática
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
com retorno por mola pneumática
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058052
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
com retorno por mola pneumática
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
com retorno por mola pneumática
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058053
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
com retorno por mola pneumática
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
com retorno por mola pneumática
10 bar
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820058076
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1500 l/min
Tipo de retorno
Com mola de retorno
Pressão máxima de trabalho
10 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Tipo de retorno
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1500 l/min
Com mola de retorno
10 bar
QuickShip

Características

  • Excelente relação entre espaço de instalação e taxa de vazão
  • Seleção variada de conexões elétricas
  • Acionamento elétrico ou pneumático
  • Longa vida útil
  • Bobina ajustável com quatro posições em 90°

Peças e acessórios

Search
1-10 of 73 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos