Dispositivos de proteção contra surtos com trilho DIN Série STV25K SolaHD™

Product Description

Os dispositivos de proteção contra surtos com trilho DIN Série STV25K oferecem proteção dedicada no ponto de uso para proteger equipamentos contra transientes que podem causar danos. Estes protetores contra surtos são ideais para instalação em gabinetes de controle eletrônicos encontrados em ambientes industriais severos. Eles oferecem 25.000 ampères de proteção contra surtos em todos os caminhos elétricos, rastreamento de onda senoidal, indicação de status com LEDs e contatos secos em formato C.

c-ul-us-recognized-component
rohs

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
SolaHD™ PN STV25K10S
Certificações
cRUus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, IP20
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STV25K24S
Certificações
cRUus
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, IP20
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 Vac
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
Amperagem
20
Atenuação de ruídos, modo nominal
50 dB Mín
Atenuação de ruídos, modo comum
40 dB Mín
Hertz
47 a 63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120, 240 VCA
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
-40°C a +60°C
Indicador de status
LED verde, contatos em forma C
Montagem
Montagem em Trilho DIN (Montagem no chassi opcional)

Características

  • Aprovação cRUus, RoHS, ABS
  • O modelo compacto e estreito maximiza o espaço do painel
  • Baixos níveis de fixação para proteção mais eficaz
  • Fácil acesso aos parafusos do terminal para montagem e instalação rápidas
  • 25.000 A de proteção contra surtos
  • O rastreamento de ondas senoidais e proteção para todos os modos fornecem proteção consistente e confiável em todos os caminhos elétricos
  • Os fusíveis térmicos evitam o superaquecimento de MOVs (Metal Oxide Varistor, varistores de óxido metálico) causados por níveis excessivos de corrente.

Documentação e desenhos