AVENTICS-P-SS

Dispositivos de proteção contra surtos SolaHD™ série STC-SS

Product Description

Os dispositivos de proteção contra surtos Série STC-SS foram desenvolvidos para os setores de água e efluentes. Estes supressores multiestágio híbridos lidam com os transientes de sobretensão através do tubo de gás e da tecnologia avalanche de silício. As correntes de fuga e de falha são mitigadas com dispositivos PTC. As unidades são encapsuladas em niples de tubos de aço inoxidável, tornando-as adequadas para uso em ambientes severos. O modelo SS64 protege um par de sinais.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
SolaHD™ PN STCSS640362
Hertz
60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120 Vac
Tipo de item
Made to Stock
Número de fases
Single Phase
disponibilidade
Hertz
Valor de range de tensão de entrada
Tipo de item
Número de fases
disponibilidade
60 Hz
120 Vac
Made to Stock
Single Phase
Tensão de operação
28 Vcc
Nível da braçadeira CC (L-G)
36 Vcc
Nível da braçadeira CC (L-L)
72 Vcc
Corrente de surto de pico
10 kA (8x20 µs)
Tensão máxima passada da linha até a terra (10x700 µs)
44 V a 400 A
Tensão máxima passada de linha para linha (10x700 µs)
90 V a 400 A
Resistência em série (por condutor)
5 ohms (comum)
Capacitância (Tendência de zero volts)
(L-L) 600 pf comum, (L-G) 1200 pf comum
Capacitância Número de ocorrências
400 a 500 Amps (10x1000 µs)

Características

  • As características de recuperação automática tornam ideal para uso em ambientes severos
  • Proteção temporária para linhas de sinal de baixa tensão
  • Tubo de gás e tecnologia avalanche de silício, encapsulado em niples de tubo de aço inoxidável
  • Proteção contra fuga/falha de corrente
  • Fusíveis reiniciáveis de estado sólido – PTCs
  • Proteção diferencial e de modo comum
  • Encapsulado em niples de tubo de aço inoxidável
  • Proteção para um par de sinal
  • Certificado UL497B

Documentação e desenhos