Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-Smart Energy Panel

Painel Inteligente de Energia AVENTICS™

Product Description

O Painel Inteligente de Energia (SEP – Smart Energy Panel) da AVENTICS oferece uma solução completa para o desligamento automático da pressão da máquina, permitindo a otimização dos níveis de consumo de ar comprimido durante paradas de produção. Isso reduz significativamente os gastos com produção de ar comprimido causados por vazamentos durante longos desligamentos


É uma solução "Plug & Play", já que a inteligência incorporada traz autonomia e adaptabilidade a qualquer tipo de máquina nova ou existente, sem a necessidade de modificar o programa de controle (programa PLC da máquina).

Versões disponíveis
Placa de painel, Painel
Tamanho da porta
1/2", 1"
Vazão máxima
5.000 Nl/min para ½", 13.000 Nl/min para 1''
Pressão máxima de alimentação
11 bar/159 psi
Pressão de operação máxima
10 bar/145 psi
Comunicação
IO-Link, PLC: Servidor OPC UA
Faixa de temperatura
0 a 50 °C/32 a 122 °F
Tensão da fonte de alimentação
230 VCA – 50 Hz ou 24 VCC ±10%
Classe de proteção
IP20 (Placa de painel)/IP65 (Gabinete)

Características

  • Solução IIoT inteligente para permitir economia de energia
  • Capaz de fornecer até três níveis de pressão diferentes correspondentes a três modos de operação
  • Não é necessário software ou programação adicional
  • Solução completa que não é intrusiva na automação existente
  • Adaptável a diferentes tipos de máquinas
  • Disponível na versão de placa de painel ou gabinete
  • Pronto para a Indústria 4.0

Documentação e desenhos