AVENTICS-SDU500B

SolaHD™ PN SDU500B

Product Description

OFFLINE UPS 500VA 120V DIN B-Series

c-ul-us-recognized-component
ce-mark
rohs
fcc-approved
Capacidade (VA/W)
SDU 500B(–5): 500/300; SDU 850B(–5): 850/510
Tensão de entrada
SDU 500B/850B: 120 Vca; SDU 500B-5/850B-5: 230 Vca
Tempo de backup típico (minutos, carga completa)
SDU 500B(-5): 4:20; SDU 850B(-5): 1:30
Ruído audível
<40 dBA (acima de 1 metro da superfície)
Hertz
50 ou 60 Hz
Faixa de tensão nominal
120 ou 230 VCA
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
0 °C a +50 °C
Faixa de tensão de saída
120 ou 230 VCA (onda sinusoidal simulada)
Montagem
Trilho DIN TS35/7,5 ou TS35/15 ou montado no chassi

Características

  • cRUus, CE, conformidade com RoHS, Comissão Federal de Comunicações, conformidade com ODVA
  • Design industrial leve e compacto
  • Porta de comunicação para protocolos Ethernet industriais opcionais ou cartões de comunicação discretos
  • Porta de comunicação USB
  • Ampla gama de temperatura de operação e capacidade de partida a frio
  • Capacidade de acionamento/desligamento remota
  • Saída simulada de onda senoidal
  • Software e cabo incluídos para uma instalação fácil
  • Suportes de montagem em painel/parede (opcional)

Documentação e desenhos