AVENTICS-SDU24EXTBC6B

SolaHD™ PN SDU24EXTBC6B

Product Description

6' SDU24BATEM External Battery Cable

c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
ce-mark
fcc-approved
Modelo SDU 10-24B
240 VA, 24V/10A
Modelo SDU 20-24B
480 VA, 24V/20A
Tempo de autonomia (minutos, carga completa/meia carga)
10 A: 14; 20 A: 4
Ruído audível
< 40dBA (acima de 1 metro da superfície)
Valor de range de tensão de entrada
22,5-30 Vcc
Faixa de tensão nominal
230 Vca
Temperatura de operação
–20 °C a +50 °C
Faixa de tensão de saída
22,5 - 30 Vcc
Montagem
Trilho DIN TS35/7.5 ou TS35/15 ou montado em chassi

Características

  • cULus, CE
  • Design modular e resistente de categoria industrial Sem ventilador interno, não requer resfriamento adicional
  • Controles baseados em microprocessador
  • Recurso de autoteste automático para a função de no-break e verificação com gerenciamento da bateria
  • Ampla faixa de temperatura operacional modular de energia de -20 a +50 °C
  • Proteção contra sobrecarga nos modos normal e de bateria. Capacidades de expansão configurável da bateria para obter o tempo de execução desejado. Baterias substituíveis pelo usuário
  • Terminais de parafusos com entrada e saída de classificação IP-20
  • Terminais de relé de contato seco, universais, fornecidos para sinalização remota com conectores de pino de pressão
  • Indicadores de status por LED Capacidades de monitoramento, diagnóstico de ativação e desativação remotos