AVENTICS-S4K288BATC

SolaHD™ PN S4K288BATC

Product Description

S4KC 10K EXT BATT CAB 288V

c-ul-us-listed
fcc-approved
energy-star
Capacidade (VA/W)
6000/4800, 10000/9000
Tempo de recuperação normal (minutos, carga completa/meia carga)
Bateria interna 6000/4800: 4/13; 10000/9000: 5/14
Ruído audível
<55 dBA @ 3,2FT trás; <50 dBA @ 3,2FT frente/lados
Hertz
50 ou 60 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120/208 Vca a 120 ºC
Faixa de tensão nominal
120/208 Vca
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
0 °C a +40 °C
Faixa de tensão de saída
120/208 Vca

Características

  • cULus, Comissão Federal de Comunicações
  • Topologia de conversão real dupla. Módulo da bateria interna automaticamente conectável, que pode ser trocado pelo usuário
  • Fator de potência superior de 0,80 (6 kVA) e 0,90 (10 kVA). Detecção de frequência automática (60 ou 50 Hz)
  • Ambos os modelos oferecem 208/120V ou 240/120V
  • Configurável como torre ou montado em rack. Facilmente instalado em um rack com 18" a 32" de profundidade, usando o kit de montagem em rack nº SRS1832
  • Maior densidade, 6 kVA em apenas 4U e 10 kVA em apenas 6U de espaço no rack
  • Contém uma chave de desvio manual e automático para manutenção
  • O autodiagnóstico simplifica a manutenção e a resolução de problemas
  • Desligamento remoto de energia (REPO, Remote Emergency Power Off)