AVENTICS-R572A2B1BMA00F1

AVENTICS™ Válvula 5/2, Série XV03, com repos. por mola, AMA: sem retenção, Conexão em cima R572A2B1BMA00F1

Product Description

A série XV03 da AVENTICS oferece uma base confiável para sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas. A variante XV-Compact oferece um amplo portfólio de funções e avaliações de válvulas, além da conectividade elétrica relevante para a demanda geral em automação de fábricas e em outros setores. Com a simples adoção do D-SUB e da faixa de terminais até o IO-Link e vários protocolos de fieldbus da Série XVES, também estão disponíveis todos os requisitos para controle distribuído. Com o configurador on-line exclusivo, é fácil definir a configuração da placa de base, bem como o conjunto completo do sistema de válvulas, incluindo os acessórios.

acionamento
Acionamento elétrico
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Elemento de acionamento
acionamento monoestável
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Comando piloto
externo
Fluxo nominal Qn
345 l/min
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-1
Tipo de proteção com conexão
IP65
Consumo de corrente DC
0.55 W
Duração de ligação
1
Tempo tip. de ligação
15 ms
Tempo tip. de desligamento
30 ms
Certificados
UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.054 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Fluxo otimizado para o tamanho
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • Ampla conectividade por meio de fita de terminal, multipol ou conexão fieldbus
  • Várias direções de conexão pneumática como lateral, inferior e superior
  • Baixo consumo de energia
  • Ampla gama de acessórios como desligamento, módulos de alimentação, módulos de velocidade e reguladores
  • Servidor Web e diagnóstico
  • Disponibilidade global e roscas universais para oferecer suporte a demandas regionais
  • Placa de base de alumínio robusta e pronta para montagem de painéis

Documentação e desenhos